Modules de changement d’outils

Modules de vide et d’air : V200A

Modules de vide et d’air : V200A

Module de passage du vide avec (1) port 2″ NPT, modèle M19

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : V200A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service de vide de passage.
  • (1) Orifice axial de passage de 2″ NPT.
  • Modèle M19.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en caoutchouc nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal
Poids du côté maître 0.68 kg
Poids du côté de l’outil 0.63 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Vide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module V200A Dessins Anglais
Manuel du module vide/air V200A Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-V200A-M Module de passage du vide avec (1) port 2″ NPT, modèle M19
Support d'outils 9120-V200A-M-E Module de passage du vide avec (1) port 2″ NPT, modèle M19
Support d'outils 9120-V200A-T Module de passage du vide avec (1) port 2″ NPT, modèle M19
Support d'outils 9120-V200A-T-E Module de passage du vide avec (1) port 2″ NPT, modèle M19

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.