Modules de vide et d’air : V34

Modules de vide et d’air : V34

(1) Orifice de passage G 3/4 (BSPP) module de vide uniquement

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : V34
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service de vide de passage.
  • Orifice fileté G3/4 (BSPP).
  • (1) orifice pour le vide uniquement.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en caoutchouc nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal ~8.0
Poids du côté maître 0.21 kg
Poids du côté de l’outil 0.20 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Vide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module V34 Dessins Anglais
Manuel du module vide/air V32 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-V34-M (1) Orifice de passage G 3/4 (BSPP) module de vide uniquement
Support d'outils 9120-V34-T (1) Orifice de passage G 3/4 (BSPP) module de vide uniquement

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.