Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Connecteur D-sub.
- 25 broches de contact plaquées or.
- Sondes à ressort encastrées côté maître.
Matériaux
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 A / 50 V CA |
| Poids du côté maître | 0,09 kg |
| Poids latéral de l'outil | 0,09 kg |
| Nombre total de broches | 25 |
| Plage de températures de fonctionnement | de -28,9 °C à 65,6 °C |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-D25-M | Module de signal principal avec connecteur D-Sub à 25 broches et vis de blocage n° 4-40 |
| 9120-D25-T | Module de signalisation pour outil avec connecteur D-Sub à 25 broches et vis de blocage n° 4-40 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-D25-M
- 9120-D25-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-D25-M | module électrique à 25 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance |
|
|
9120-D25-T | module électrique à 25 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance |
|