Modules de changement d’outils

Modules électriques : E04

Modules électriques : E04

module électrique à 4 broches, 3 Amp/50VAC avec connexions à souder, pour QC-001

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  E04
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 4 broches.
  • 3 Amp/50VAC.
  • Connexions à souder.
  • Très petit.
  • Pour QC-001 uniquement.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Delrin®
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VAC
Poids du côté maître 0.005 kg
Poids du côté de l’outil 0.005 kg
Nombre de broches totales 4
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-E04 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-E04-T Module électrique, 4 broches, 3 Amp/50 VAC avec connexions à souder, outil QC-001
9120-E04-M Module électrique, 4 broches, 3 Amp/50 VAC avec connexions à souder, QC-001 Master
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-E04-M module électrique à 4 broches, 3 Amp/50VAC avec connexions à souder, pour QC-001
Support d'outils 9120-E04-T module électrique à 4 broches, 3 Amp/50VAC avec connexions à souder, pour QC-001

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.