Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Câblage direct (soudure) sur les broches – pas de connecteurs.
- Taille miniature.
- 20 broches de contact plaquées or.
Matériaux
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Amp/50VAC |
| Poids du côté maître | 0.015 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.017 kg |
| Nombre de broches totales | 20 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| E20-010 Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-E20T-010 | connecteur 20P E, outil QC-10 |
| 9120-E20M-010 | Module électrique E20 pour QC-10/QC- 11 Master |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-E20M-010
- 9120-E20T-010
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E20M-010 | module électrique à 20 broches, 3 Amp/50VAC avec connexion à souder, taille miniature |
|
|
9120-E20T-010 | module électrique à 20 broches, 3 Amp/50VAC avec connexion à souder, taille miniature |
|