Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- module électrique réglable à 5 positions – côté maître et côté outil.
- Fournit 5 positions uniques sur 180 degrés pour augmenter la flexibilité des ensembles d’habillage des robots.
- 19 broches.
- capacité de 3 Ampères/250VAC.
- Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
- Bloc de broches scellé contre l’humidité lorsqu’il est couplé.
- S’adapte aux modules G19, R19, S19 ou T19.
- Contacts sans contact sur le module principal.
- Conception brevetée.
Matériaux
- Broches de contact rhodiées
- Aluminium anodisé
- Delrin
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Ampères/250VAC |
| Poids du côté maître | 0.14 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.11 kg |
| Nombre de broches totales | 19 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-G10-T | connecteur rapide miniature MS 19 broches, 3A/250VAC, avec ID d’outil 0-99 intégré et pivotant à 5 positions – côté outil |
| 9120-G14-T | connecteur rapide MS miniature à 19 broches, 3A/250VAC, avec ID d’outil 0-15 intégré et pivotant à 5 positions – côté outil |
| 9120-G19-M | module électrique 19 broches, 3A/250VAC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions – Côté maître |
| 9120-G19-M-M23 | G19-M Module maître réglable avec connecteur M23 |
| 9120-G19A-T | Module servo réglable G19A – côté outil |
| 9120-G19A-M | Module servo réglable G19A – côté maître |
| 9120-G19W-M | Module maître G19W-M avec câbles droits câblés pour capteurs |
| 9120-G19R-M | Module maître G19R-M avec câbles de capteurs d’angle droit câblés (pour QC-110 et QC-76 uniquement) |
| 9120-G19-T | module électrique 19 broches, 3A/250VAC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions – Côté outil |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-G10-T
- 9120-G14-T
- 9120-G19A-M
- 9120-G19A-T
- 9120-G19-M
- 9120-G19R-M
- 9120-G19-T
- 9120-G19W-M
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-G10-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions |
|
|
9120-G14-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions |
|
|
9120-G19A-M | G19A-M Module électrique principal réglable, TSP |
|
|
9120-G19A-T | G19A-M Module électrique de l’outil réglable, TSP |
|
|
9120-G19-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions |
|
|
9120-G19R-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions |
|
|
9120-G19-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions |
|
|
9120-G19W-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions |
|