Modules de changement d’outils

Modules électriques : G26

Modules électriques : G26

module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : G26
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • module électrique réglable à 5 positions – côté maître et côté outil.
  • Il offre 5 positions uniques sur 180 degrés afin d’accroître la flexibilité des ensembles d’habillage des robots. Le module doit être ajusté et fixé en position avant d’être utilisé, sous peine d’endommager les conducteurs internes.
  • 26 broches
  • capacité de 3 Ampères/250VAC.
  • Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
  • Bloc de broches scellé contre l’humidité lorsqu’il est couplé.
  • S’adapte aux modules G26, R26, S26 ou T26.
  • Contacts sans contact sur le module principal.
  • La broche « C » est le premier contact, le dernier. Recommandé pour la mise à la terre.
  • Conception brevetée.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes rhodiées sur les broches à ressort
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.20 kg
Poids du côté de l’outil 0.12 kg
Nombre de broches totales 26
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module G26 Dessins Anglais
Dessin du module G26M G21T Dessins Anglais
Dessin du module G26RM G26T Dessins Anglais
Dessin du module G2WM G26T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-G26-T module électrique Tool à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions.
9120-G26W-M Module maître G26 avec câbles de capteurs droits câblés
9120-G21-T connecteur miniature MS à 26 broches, 3A/250VAC, avec Tool-ID 0-15 intégré et pivotant à 5 positions – côté outil
9120-G26R-M module électrique à 26 broches, 3A/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivot à cinq positions avec verrouillage/déverrouillage des câbles de capteurs attachés avec des connecteurs à angle droit
9120-G26-M module électrique Master à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions.
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-G21-T module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions
Support d'outils 9120-G26-M module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions
Support d'outils 9120-G26R-M module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions
Support d'outils 9120-G26-T module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions
Support d'outils 9120-G26W-M module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.