Caractéristiques du produit
- connecteurs mâle et femelle M12 à 4 broches.
- 4 Ampères/250V.
- module électrique réglable à 5 positions – côté maître et côté outil.
- Avertissement : Les modules doivent être ajustés et fixés en position avant d’être utilisés, sinon les conducteurs risquent d’être endommagés à l’intérieur.
- Le bloc de broches est étanche à l’humidité lorsqu’il est accouplé.
- Contacts sans contact sur le module maître.
- Conception brevetée.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 4 Ampères/250V |
| Poids du côté maître | 0.15 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.12 kg |
| Nombre de broches totales | 4 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module GD4 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-GD4-T | Module avec connecteur M12 à 4 broches |
| 9120-GD4-M | Module avec connecteur M12 à 4 broches |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-GD4-M
- 9120-GD4-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GD4-M | Module électrique avec et avec 5 positions réglables Connecteur M12 à 4 broches |
|
|
9120-GD4-T | Module électrique avec et avec 5 positions réglables Connecteur M12 à 4 broches |
|