Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 16 broches
- 3 Ampères/250VAC.
- Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
- Contacts plaqués métal précieux.
- Corps de taille moyenne.
- Boîtier léger en Delrin.
Matériaux
- Contacts plaqués métal précieux
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Ampères/250VAC |
| Poids du côté maître | 0.135 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.10 kg |
| Nombre de broches totales | 16 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-J16 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-J16-M | module électrique 16 broches, 3A/250VAC avec connecteur miniature MS, PTO2A-14-19, connecteur de taille moyenne – Côté maître |
| 9120-J16-T | module électrique 16 broches, 3A/250VAC avec connecteur miniature MS, PTO2A-14-19, connecteur de taille moyenne – côté outil |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-J16-M
- 9120-J16-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-J16-M | module électrique à 16 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – côté maître |
|
|
9120-J16-T | module électrique 16 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté outil |
|