Modules de changement d’outils

Modules électriques : K12

Modules électriques : K12

module électrique à 12 broches, 2 Amp/50VDC avec connecteur industriel de 12 mm, scellé et No-Touch

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : K12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 12 broches.
  • 2 Amp/50VDC.
  • Taille miniature avec des connecteurs scellés de 12 mm.
  • Pour QC-20, 21 et 60 uniquement.
  • Contacts sans contact sur le module principal.
  • Contacts étanches à la poussière et à l’humidité.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées métal précieux
  • Aluminium anodisé
  • Delrin
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 2 Amp/50VDC.
Poids du côté maître 0.07 kg
Poids du côté de l’outil 0.07 kg
Nombre de broches totales 12
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
K12 Dessin du module électrique Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-K12-T Connecteur Euro-Fast passant douze signaux. 3AMP/250VAC – Côté outil
9120-K12-M Connecteur Euro-Fast passant douze signaux. 3A/250VAC – Côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-K12-M module électrique à 12 broches, 2 Amp/50VDC avec connecteur industriel de 12 mm, scellé et No-Touch
Support d'outils 9120-K12-T module électrique à 12 broches, 2 Amp/50VDC avec connecteur industriel de 12 mm, scellé et No-Touch

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.