Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 19 broches à droite et 26 broches à gauche.
- Adaptateur avec K19 sur le côté droit et K26 sur le côté gauche.
- Convient au modèle de montage standard des modules.
Matériaux
- Broches de contact plaquées métal précieux
- Aluminium anodisé
- Delrin
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Amp/50VDC |
| Poids du côté maître | |
| Poids du côté de l’outil | |
| Nombre de broches totales | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-K45-T | (1)K19-T & (1)K26T avec plaque d’adaptation au modèle J16 |
| 9120-K45-M | (1)K19-M & (1)K26-M avec plaque d’adaptation au modèle J16 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-K45-M
- 9120-K45-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K45-M | K19 (19 broches côté droit) et K26 (26 broches côté gauche) face aux connecteurs – côté maître |
|
|
9120-K45-T | K19 (19 broches côté droit) et K26 (26 broches côté gauche) face au connecteur – côté outil |
|