Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Profil bas.
- 5 broches.
- Connecteur M8 en queue de cochon.
- identifiant d’outil 0-9.
- Utiliser la broche 5 du connecteur à 6 broches (côté maître) comme point commun.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les broches à ressort
- Broches de contact plaquées en métal précieux
- Joint en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 10 mA/50VDC |
| Poids du côté maître | 0.05 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.04 kg |
| Nombre de broches totales | 5 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| K5-M,K0-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-K0-T
- 9120-K5-M
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K0-T | Module électrique à profil bas avec Tool-ID 0-9 et connecteur Pigtail M8 |
|
|
9120-K5-M | Module électrique à profil bas avec Tool-ID 0-9 et connecteur Pigtail M8 |
|