Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- (2) connecteurs M12 à 5 broches.
- 4 Ampères/250V.
- Contacts sans contact sur le module maître.
- Contacts étanches à la poussière et à l’humidité.
Matériaux
- Broches plaquées métal précieux.
- Aluminium anodisé
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 4 Ampères/250V |
| Poids du côté maître | 0.13 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.10 kg |
| Nombre de broches totales | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module KJ212 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-KJ212-T | Module de type K avec 2X connecteurs M12 – Outil |
| 9120-KJ212-M | Module K-Style avec 2X connecteurs M12 – Master |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-KJ212-M
- 9120-KJ212-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KJ212-M | Module de type K avec (2) connecteurs M12 |
|
|
9120-KJ212-T | Module de type K avec (2) connecteurs M12 |
|