Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 14 broches (12 broches @ 5 Amp/250VAC et 2 broches @ 13 Amp/250VAC).
- Taille miniature avec connecteurs à déconnexion rapide MS.
- Contacts sans contact sur le module maître.
- Les contacts sont étanches à la poussière et à l’humidité.
Matériaux
- Broches plaquées métal précieux.
- Aluminium anodisé
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
12 broches @ 5 Amp/250VAC 2 broches @ 13 Amp/250VAC |
| Poids du côté maître | 0.34 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.34 kg |
| Nombre de broches totales | 14 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module KM14 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-KM14-T | Module à 14 broches côté outil avec (12) broches à 5 ampères et (2) broches à 13 ampères |
| 9120-KM14-M | Module à 14 broches côté maître avec (12) broches à 5 ampères et (2) broches à 13 ampères |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-KM14-M
- 9120-KM14-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KM14-M | module électrique à 14 broches avec (12) broches à 5 ampères et (2) broches à 13 ampères – Côté maître |
|
|
9120-KM14-T | module électrique à 14 broches avec (12) broches à 5 ampères et (2) broches à 13 ampères – Côté outil |
|