Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 5 broches.
- 3 Amp/110VDC.
- 0-16 Tool-ID sur le côté de l’outil.
- Pas de connecteur du côté de l’outil.
- Pour QC-11 uniquement.
- Contacts sans contact sur le module maître.
- Les contacts sont étanches à la poussière et à l’humidité.
- AVERTISSEMENT : Les contacts du module d’outils dépassent du boîtier. Faire preuve de prudence pour éviter d’endommager les contacts lors de l’assemblage ou de l’entretien.
- REMARQUE : Le module principal KR5B comprend des fixations supplémentaires conçues pour fonctionner avec le module spécial SIP-8604. Pour utiliser les caractéristiques de fixation supplémentaires, utiliser le SIP-8604 ou un SIP similaire.
Matériaux
- Goupilles plaquées de métaux précieux.
- Aluminium anodisé
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Ampères/110VDC |
| Poids du côté maître | 0.21 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.10 kg |
| Nombre de broches totales | 5 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-KR5BM KRBT | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-KR5B-M | KR5B Master Electrical Module, 5-Pin M12 cordset |
| 9120-KRB-T | Module électrique d’outil KRB, 0-16 ID d’outil, sans connecteur |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-KR5B-M
- 9120-KRB-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KR5B-M | Module électrique, cordon M12 à 5 broches – côté maître |
|
|
9120-KRB-T | Module électrique, 0-16 Tool-ID, pas de connecteur – côté outil |
|