Caractéristiques du produit
- 8 broches.
- Module électrique discret de passage.
- Connecteur M8.
- 1.5 Amp/30VAC.
- Pour QC-5.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 1.5 Amp/30VAC |
| Poids du côté maître | 0.03 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.03 kg |
| Nombre de broches totales | 8 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module M8-005 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-M8M-005 | M8M Module maître électrique, 8 broches, connecteur M8, QC-5, 1,5A / 30 VAC |
| 9120-M8T-005 | Module d’outillage électrique M8T, connecteur M8 à 8 broches, QC-5, 1,5A / 30 VAC |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-M8M-005
- 9120-M8T-005
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-005 | module électrique de passage discret à 8 broches, QC-005, connecteur M8, 1,5 Amp/30VAC – Côté maître |
|
|
9120-M8T-005 | module électrique de passage discret à 8 broches, QC-005, connecteur M8, 1,5 Amp/30VAC – Côté outil |
|