Modules de changement d’outils

Modules électriques : M8-011

Modules électriques : M8-011

module électrique de passage discret à 8 broches, QC-11, connecteur M8, 1,5 Amp/30VAC

Numéro de modèle :  M8-011
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

  • 8 broches.
  • Module électrique discret de passage.
  • Connecteur M8.
  • 1.5 Amp/30VAC.
  • M8-005 avec adaptateur pour montage sur QC-11.
Specification Value
Caractéristiques électriques 1.5 Amp/30VAC
Poids du côté maître 0.034 kg
Poids du côté de l’outil 0.034 kg
Nombre de broches totales 8
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module M8-011 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-M8M-011 1.5A/30VAC Module électrique avec connecteur M8 à 8 broches – Maître pour QC-11
9120-M8T-011 1.module électrique 5A/30VAC avec connecteur M8 à 8 broches – Outil pour QC-11
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-M8M-011 module électrique de passage discret à 8 broches, QC-11, connecteur M8, 1,5 Amp/30VAC – Côté maître
Support d'outils 9120-M8T-011 module électrique de passage discret à 8 broches, QC-11, connecteur M8, 1,5 Amp/30VAC – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.