Modules de changement d’outils

Modules électriques : ML12

Modules électriques : ML12

Module électrique avec passage à 12 pôles utilisant un connecteur M12 mâle et femelle. Le ML12 a un connecteur qui sort sur le côté gauche du module et le ML12R a un connecteur qui sort sur le côté droit du module. Les côtés maître et outil des ML12 et ML12R ne sont pas interchangeables.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  ML12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Léger et compact pour les petites applications de contrôle de la qualité
  • Interface à connecteur M12, avec 12 signaux de passage disponibles.
  • Sortie de câble tangentielle avec options de direction droite et gauche.
  • Compatible avec le changeur d’outils QC-7.

Matériaux

  • PPS
  • Broches de contact plaquées or
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 1.0 A/<50 VDC
Poids du côté maître 0.045 kg
Poids du côté de l’outil 0.045 kg
Nombre de broches totales 12
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
ML12 Electrical Module Customer Drawing (Dessin du client du module électrique ML12) Dessins Anglais
ML12R Electrical Module Customer Drawing (Dessin client du module électrique ML12R) Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-ML12R-M ML12R Module électrique principal QC-7, sortie droite, en pot
9120-ML12R-T ML12R Tool Module électrique QC-7, sortie droite, empoté
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-ML12-M Module électrique avec passage à 12 pôles utilisant un connecteur M12 mâle et femelle. Le ML12 a un connecteur qui sort sur le côté gauche du module et le ML12R a un connecteur qui sort sur le côté droit du module. Les côtés maître et outil des ML12 et ML12R ne sont pas interchangeables.
Support d'outils 9120-ML12R-M Module électrique avec passage à 12 pôles utilisant un connecteur M12 mâle et femelle. Le ML12 a un connecteur qui sort sur le côté gauche du module et le ML12R a un connecteur qui sort sur le côté droit du module. Les côtés maître et outil des ML12 et ML12R ne sont pas interchangeables.
Support d'outils 9120-ML12R-T Module électrique avec passage à 12 pôles utilisant un connecteur M12 mâle et femelle. Le ML12 a un connecteur qui sort sur le côté gauche du module et le ML12R a un connecteur qui sort sur le côté droit du module. Les côtés maître et outil des ML12 et ML12R ne sont pas interchangeables.
Support d'outils 9120-ML12-T Module électrique avec passage à 12 pôles utilisant un connecteur M12 mâle et femelle. Le ML12 a un connecteur qui sort sur le côté gauche du module et le ML12R a un connecteur qui sort sur le côté droit du module. Les côtés maître et outil des ML12 et ML12R ne sont pas interchangeables.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.