Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Léger et compact pour les petites applications de contrôle de la qualité
- Interface à connecteur M8, avec 8 signaux de passage disponibles
- Option Pigtail côté maître disponible, compatible avec les robots collaboratifs
- Option ML6 côté outil avec plusieurs connecteurs M8 pour les préhenseurs
Matériaux
- Delrin chargé de verre
- Broches de contact plaquées or
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 1 Ampère / 60 VAC / 30 VDC |
| Poids du côté maître | 0.03 kg |
| Poids du côté de l’outil | |
| Nombre de broches totales | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-ML8A-M | ML8A Electrical Master Module, Potted |
| 9120-ML8-T | ML8 Module d’outillage électrique, empoté |
| 9120-ML8-M | ML8 Electrical Master Module, Potted |
| 9120-ML6-T | ML6 Module d’outillage électrique, empoté |
| 9120-ML8A-T | ML8A Module d’outillage électrique, empoté |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-ML6-T
- 9120-ML8A-M
- 9120-ML8A-T
- 9120-ML8-M
- 9120-ML8-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ML6-T | Module électrique ML8, côté outil, 8 broches, (2) connecteurs femelles à 3 broches M8, enrobés. |
|
|
9120-ML8A-M | Modules électriques avec interface de connecteur M8 pour les applications robotiques. |
|
|
9120-ML8A-T | Modules électriques avec interface de connecteur M8 pour les applications robotiques. |
|
|
9120-ML8-M | Modules électriques avec interface de connecteur M8 pour les applications robotiques. |
|
|
9120-ML8-T | Modules électriques avec interface de connecteur M8 pour les applications robotiques. |
|