Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Conçu pour s’adapter au MC-10.
- connecteur M8 à 8 broches – claveté pour que les câbles correspondants à 90 degrés sortent verticalement.
- 1.5 Amp/30VDC.
- Conforme à la norme ISO/TS 15066:2016 concernant l’absence de bords tranchants, pointus, cisaillants ou coupants.
Matériaux
- Boîtier naturel en Delrin chargé de verre
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 1.5 Amp/30VDC |
| Poids du côté maître | 0.02 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.02 kg |
| Nombre de broches totales | 8 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-MM8 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9122-MM8-T | MM8 Module d’outillage électrique, MC-10 |
| 9122-MM8-M | MM8 Module maître électrique, MC-10 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9122-MM8-M
- 9122-MM8-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9122-MM8-M | Module électrique avec connecteur M8 à 8 broches, MC-10 – côté maître |
|
|
9122-MM8-T | Module électrique avec connecteur M8 à 8 broches, MC-10 – Côté outil |
|