Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 8 broches.
- 20 Amp, 500VAC/700VDC.
- Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface des modules Master et Tool.
- Joint résistant aux fluides sur les contacts.
- Le module maître s’étend en hauteur au-dessus du module maître. Ajustez la plaque d’interface du robot si nécessaire pour compenser.
- Le module Tool s’étend sous la plaque Tool.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort.
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Joint en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 20 Amp/500VAC, 700VDC |
| Poids du côté maître | 0.57 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.48 kg |
| Nombre de broches totales | 8 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-MT8-M | module électrique 8 broches 20A/500VAC/700VDC |
| 9120-MTS8-T | Module électrique MTS8, outil, connecteur axial |
| 9120-MT8-T | module électrique 8 broches 20A/500VAC/700VDC |
| 9120-MT8L-T | Module électrique de l’outil 8 broches 20 ampères @ 500 VAC / 700 VDC. Connecteur déplacé de 180 degrés par rapport au MT8 standard. |
| 9120-MT8L-M | Module électrique principal à 8 broches 20 ampères à 500 VAC / 700 VDC. Connecteur déplacé de 180 degrés par rapport au MT8 standard. |
| 9120-MTS8-M | Module électrique MTS8, maître, connecteur axial |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-MT8L-M
- 9120-MT8L-T
- 9120-MT8-M
- 9120-MT8-T
- 9120-MTS8-M
- 9120-MTS8-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MT8L-M | module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC |
|
|
9120-MT8L-T | module électrique 8 broches, 20 ampères, 500VAC/700 VDC |
|
|
9120-MT8-M | module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC |
|
|
9120-MT8-T | module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC |
|
|
9120-MTS8-M | module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC, connecteur axial – côté maître |
|
|
9120-MTS8-T | module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC, connecteur axial – côté outil |
|