Modules de changement d’outils

Modules électriques : MT9A

Modules électriques : MT9A

module électrique à 9 broches, 28 ampères (30 ampères pour MT9A), 500VAC/700VDC (disponible avec joints Viton)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  MT9A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 9 broches.
  • 28 Amp (30 Amp pour MT9A), 500VAC/700VDC.
  • Contact de terre de sécurité fourni pour faire passer la terre du maître à l’outil.
  • Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface sur les modules Master et Tool.
  • Joint résistant aux fluides sur les contacts.
  • Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-40 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe.
  • La température ambiante maximale autorisée dans ces conditions est de 100 degrés F.
  • Le module principal peut dépasser la plaque principale. Ajustez la plaque d’interface du robot si nécessaire pour compenser.
  • Le module de l’outil peut se trouver en dessous de la plaque de l’outil.
  • Disponible avec des joints en Viton

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Broches de contact spécialement conçues pour une faible résistance
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 28 Ampères (30 Ampères pour MT9A)/500VAC/700VDC
Poids du côté maître 0.56 kg
Poids du côté de l’outil 0.49 kg
Nombre de broches totales 9
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-MT9A Dessins Anglais
9630-20-MTS9 Dessins Anglais
famille 9620-20-F-MT9 Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-MTS9-T module d’outils électriques à 9 broches de 28 ampères 500VAC/700VDC. Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-100 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe. La température ambiante maximale autorisée dans ces conditions est de 100 F. Version droite
9120-MTS9-M module maître axial électrique à 9 broches de 28 ampères 500VAC/700VDC
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-MT9A-M module électrique 9 broches, 30 Amp, 500VAC/700VDC avec prise MS 9 broches et fils 10AWG – Côté maître
Support d'outils 9120-MT9A-T module électrique 9 broches, 30 Amp, 500VAC/700VDC avec prise MS 9 broches et fils 10AWG – Côté outil
Support d'outils 9120-MT9-M-VL module électrique à 9 broches, 28 Ampères, 500VAC/700VDC, joints Viton – côté maître
Support d'outils 9120-MTS9-M module axial électrique 28 Amp, 9 broches, 500VAC/700VDC. Version droite – côté maître
Support d'outils 9120-MTS9-T module électrique axial 28 ampères, 9 broches, 500VAC/700VDC. Version droite – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.