Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 7 broches.
- 45 Amp, 500VAC/700VDC.
- Le contact de terre de sécurité permet de faire passer la terre du maître à l’outil. Les boîtiers des modules sont mis à la terre.
- Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface sur les modules Master et Tool.
- Joint résistant aux fluides sur les contacts.
- Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-100 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe.
- La température ambiante maximale autorisée dans des conditions de courant maximal est de 100 degrés F.
- Le module principal peut dépasser la plaque principale. Ajustez la plaque d’interface du robot si nécessaire pour compenser.
- Le module de l’outil peut dépasser en dessous de la plaque de l’outil.
- Disponible avec des joints en Viton
Matériaux
- Boîtiers en aluminium nickelé,
- Blocs de goupilles Peek
- Fixations en acier et en acier inoxydable
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 45 Ampères/500VAC/700VDC |
| Poids du côté maître | 0.46 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.58 kg |
| Nombre de broches totales | 7 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module MTA6 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-MTA6-T | MTA6 Power Module, Tool Potted |
| 9120-MTA6-M | MTA6 Power Module, Master Potted |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-MTA6A-M
- 9120-MTA6A-T
- 9120-MTA6-M
- 9120-MTA6-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTA6A-M | Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol Puissance maximale 45 A |
|
|
9120-MTA6A-T | Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol Puissance maximale 45 A |
|
|
9120-MTA6-M | Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol capacité maximale 45A – côté maître |
|
|
9120-MTA6-T | Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol capacité maximale 45A – Outil |
|