Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 7 broches, 6 broches d’alimentation plus une broche de terre de protection connectée au boîtier du module.
- 45 Amp, 500VAC/700VDC.
- Le contact de terre de sécurité permet de faire passer la terre du maître à l’outil. Les boîtiers des modules sont mis à la terre.
- Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface des modules Master et Tool.
- Joint résistant aux fluides sur les contacts.
- Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-100 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe.
- La température ambiante maximale autorisée dans des conditions de courant maximal est de 100 degrés F.
- Le module principal peut dépasser la plaque principale. Ajustez la plaque d’interface du robot si nécessaire pour compenser.
- Le module de l’outil peut se trouver en dessous de la plaque de l’outil.
- Le bloc de broches du module maître, protégé des doigts, empêche tout contact accidentel lorsqu’il est sous tension.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium nickelé,
- Blocs de broches Peek
- Fixations en acier et en acier inoxydable
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 45 Amp, 500VAC/700VDC |
| Poids du côté maître | 0.64 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.54 kg |
| Nombre de broches totales | 7 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module MTA6A | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-MTA6A-M
- 9120-MTA6A-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTA6A-M | Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol Puissance maximale 45 A |
|
|
9120-MTA6A-T | Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol Puissance maximale 45 A |
|