Modules de changement d’outils

Modules électriques : MTS9

Modules électriques : MTS9

module électrique à 9 broches, 28 Amps/500VAC/700VDC, version droite

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  MTS9
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 9 broches.
  • 28 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Contact de terre de sécurité fourni pour faire passer la terre du maître à l’outil.
  • Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface sur les modules Master et Tool.
  • Joint résistant aux fluides sur les contacts.
  • Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-100 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe.
  • La température ambiante maximale autorisée dans ces conditions est de 100°F.
  • Le module principal peut dépasser la plaque principale. Ajustez la plaque d’interface du robot si nécessaire pour compenser.
  • Le module de l’outil peut se trouver en dessous de la plaque de l’outil.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Broches de contact spécialement conçues pour une faible résistance
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 28 Amps/500VAC/700VDC
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales 9
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module MTS9 Dessins Anglais
Manuel des modules de haute puissance de la famille MT9 (comprend MT9, MTS9, MT9VL, MT9A) Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-MTS9-M module axial électrique 28 Amp, 9 broches, 500VAC/700VDC. Version droite – côté maître
Support d'outils 9120-MTS9-T module électrique axial 28 ampères, 9 broches, 500VAC/700VDC. Version droite – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.