Modules de changement d’outils

Modules électriques : R12

Modules électriques : R12

module de passage à 12 broches avec un connecteur M12, 12 broches, prenant en charge l’alimentation/IO de la caméra 3D Coherix predator

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  R12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 12 broches.
  • 2 Ampères/60VAC/75VDC.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 2 Ampères/60VAC/75VDC
Poids du côté maître 0.20 kg
Poids du côté de l’outil 0.14 kg
Nombre de broches totales 12
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-R12 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-R12-T module de passage à 12 broches avec un connecteur femelle M12, 12 broches, supportant l’alimentation/IO de la caméra 3D Coherix predator – Côté outil
9120-R12-M module de passage à 12 broches avec un connecteur mâle M12 à 12 broches, supporte l’alimentation/IO de la caméra 3D Coherix predator – côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-R12-M module de passage à 12 broches avec un connecteur M12, 12 broches, prenant en charge l’alimentation/IO de la caméra 3D Coherix predator
Support d'outils 9120-R12-T module de passage à 12 broches avec un connecteur M12, 12 broches, prenant en charge l’alimentation/IO de la caméra 3D Coherix predator

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.