Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 19 broches.
- capacité de 5 Ampères/250VAC.
- Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Option Tool-ID du côté de l’outil.
- Étanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
- Compatible avec les modules G, R, S ou T.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Joint en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 5 Ampères/250VAC |
| Poids du côté maître | 0.20 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.14 kg |
| Nombre de broches totales | 19 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-R10-T | module électrique (R19) à 19 broches (14 disponibles pour le client – voir le schéma de brochage), 5 A/250 VCA avec (0-99) Tool-ID (côté outil uniquement)*9120-R10-T n’est pas compatible avec les modules maîtres R19W et R19R. Pour ces modules maîtres, utilisez le 9120-RW10-T à la place* |
| 9120-R14-T | module électrique à 19 broches (14 disponibles pour le client – voir le schéma des broches), 5 Amp/250VAC (R19) avec Tool-ID (0-9) (côté outil uniquement) |
| 9120-R19-M | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – côté maître |
| 9120-R19-T-V | Côté outil Connecteur rapide miniature MS à 19 broches, 5A/250VAC, joints Viton |
| 9120-R19-T | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté outil |
| 9120-R19RPD-M | module électrique à 19 broches, 5A/250VAC, avec connecteur rapide MS miniature et câbles de capteurs de verrouillage/déverrouillage attachés. Dispose de connecteurs à angle droit pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage). Il est protégé par un pot pour une meilleure protection contre l’humidité. Remplace le 9120-R19RP-M. |
| 9120-R19-M-2322 | Module R19 côté maître avec plaque d’adaptation au QC-60 plat |
| 9120-R19V-M | R19 Master avec joint Viton |
| 9120-R19-M-VL | Module maître R19 avec joints en Viton et fils à gaine en Téflon |
| 9120-R19W-M-V | Module électrique 19 broches 5A/250VAC côté maître avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide. Joints Viton pour la résistance aux produits chimiques. Câbles de capteurs verrouillés/déverrouillés ajoutés. |
| 9120-R19G-M | Module électrique à 19 broches, 5A/250VAC, côté maître, avec broches dorées et mini-connecteur MS à déconnexion rapide |
| 9120-R19-T-VL | Module d’outils R19 avec joints en Viton et fils à gaine en Téflon |
| 9120-R19-T-2323 | Module R19 côté outil avec plaque d’adaptation au QC-60 plat. |
| 9120-R19G-T | Module électrique à 19 broches, 5A/250VAC, côté outil, avec broches dorées et mini-connecteur MS à déconnexion rapide |
| 9120-R19w-m | Module électrique 19 broches 5A/250VAC côté maître avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide. Câbles de verrouillage/déverrouillage des capteurs ajoutés. |
| 9120-R19R-M | module électrique à 19 broches, 5A/250VAC, avec connecteur rapide MS miniature et câbles de capteurs de verrouillage/déverrouillage attachés. Dispose de connecteurs à angle droit pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage). |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-R10-T
- 9120-R14-T
- 9120-R19G-M
- 9120-R19G-T
- 9120-R19-M
- 9120-R19-M-2322
- 9120-R19-M-VL
- 9120-R19R-M
- 9120-R19-T
- 9120-R19-T-2323
- 9120-R19-T-V
- 9120-R19-T-VL
- 9120-R19V-M
- 9120-R19W-M
- 9120-R19W-M-V
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R10-T | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R14-T | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R19G-M | module électrique à 19 broches, 5Amp/250VAC, avec broches dorées et connecteur rapide MS miniature – Côté maître |
|
|
9120-R19G-T | module électrique à 19 broches, 5Amp/250VAC, avec broches dorées et connecteur rapide MS miniature – Côté outil |
|
|
9120-R19-M | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R19-M-2322 | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec plaque d’adaptation au QC-60 plat – côté maître (compatible avec 9120-R19-T-2323) |
|
|
9120-R19-M-VL | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec joints Viton et fils à gaine téflon – côté maître (compatible avec 9120-R19-T-VL) |
|
|
9120-R19R-M | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R19-T | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R19-T-2323 | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec plaque d’adaptation au QC-60 plat – côté outil (compatible avec 9120-R19-M-2322) |
|
|
9120-R19-T-V | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC, connecteur rapide miniature MS, joints Viton – côté outil |
|
|
9120-R19-T-VL | module électrique à 19 broches, 5 Amp/250VAC avec joints en Viton et fils à gaine en Téflon – côté outil (compatible avec 9120-R19-M-VL) |
|
|
9120-R19V-M | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec joints Viton avec joints Viton – Côté maître |
|
|
9120-R19W-M | module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R19W-M-V | module électrique à 19 broches, 5 Amp/250VAC avec câbles de verrouillage/déverrouillage pour la détection de verrouillage/déverrouillage avec joints en viton. |
|