Modules de changement d’outils

Modules électriques : R24

Modules électriques : R24

Module électrique avec câbles à angle droit et connecteur 24 broches Mil-spec

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  R24
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • bloc de broches à 26 broches (24 disponibles pour le client).
  • connecteur DDK Mil-Spec à 24 broches monté sur câble.
  • capacité de 5 Ampères/250VAC.
  • Câbles à angle droit.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • S’adapte aux modules G, R, S ou T.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 5 Ampères/250V
Poids du côté maître 0.49 kg
Poids du côté de l’outil 0.46 kg
Nombre de broches totales 26
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-R24RM R24T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-R24Z1-T Outil R24 Assemblage du module électrique, connecteur à 90 degrés
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-R24R-M Module électrique avec câbles à angle droit et connecteur 24 broches Mil-spec – côté maître
Support d'outils 9120-R24-T Module électrique avec connecteur en queue de cochon Mil-spec – côté outil
Support d'outils 9120-R24Z1-T Module électrique modifié avec connecteur à angle droit – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.