Modules de changement d’outils

Modules électriques : R32

Modules électriques : R32

32 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  R32
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • passage 32 broches, connecteur 36 broches.
  • 3 Ampères/250VAC.
  • Connecteur de déconnexion rapide MS.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes rhodiées sur les broches à ressort
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.33 kg
Poids du côté de l’outil 0.25 kg
Nombre de broches totales 32
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-R32 Dessins Anglais
9630-20-R32A Dessins Anglais
9630-20-R32RM R32T Dessins Anglais
9630-20-R32W-M, R32-T Dessins Anglais
9630-20-R32ZC5PD Dessins Anglais
9630-20-R32ZC5PDM R32ZC6AT Dessins Anglais
9630-20-R32ZC6A Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-R32-T 32 broches, 3A/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches – Côté outil
9120-R32R-M R32R-Master, câbles Prox câblés avec connecteur à angle droit (pour QC-110 et QC-76 uniquement)
9120-R32A-M Module maître R32A avec connecteur mâle à 36 broches MS Quick Disconnect
9120-R32W-M R32W-M Master Module, Hardwired Prox Swiches
9120-R32A-T Module d’outils R32A avec connecteur femelle à 36 broches MS Quick Disconnect
9120-R32-M 32 broches, 3A/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches – Côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-R32A-M Module électrique avec connecteur mâle à déconnexion rapide MS à 36 broches. Passage des broches A à J. Les broches A à F et la broche J sont classées à 5 Ampères/250V, les broches G et H sont classées à 3 Ampères/250V – côté maître
Support d'outils 9120-R32A-T Module électrique avec connecteur mâle à 36 broches à déconnexion rapide. Passage des broches A à J. Les broches A à F et la broche J sont classées à 5 Ampères/250V, les broches G à H sont classées à 3 Ampères/250V – côté outil
Support d'outils 9120-R32-M 32 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches
Support d'outils 9120-R32R-M 32 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches
Support d'outils 9120-R32-T 32 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches
Support d'outils 9120-R32W-M 32 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.