Modules de changement d’outils

Modules électriques : R4

Modules électriques : R4

Module électrique 4 A/250 V CA avec connecteur Eurofast à 4 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  R4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Caractéristiques techniques Documents et téléchargements Modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Connecteur européen à 4 broches.
  • Capacité de 4 A / 250 V CA.
  • Connecteur miniature MS à déconnexion rapide.
  • Contacts sans contact sur le connecteur maître.
  • Étanche à l’humidité et à la poussière une fois connecté.
  • Version encapsulée disponible pour une utilisation dans des environnements en présence de fluides.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les broches à ressort
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 4 A / 250 V CA
Poids du côté maître 0,20 kg
Poids latéral de l'outil 0,14 kg
Nombre total de broches 4
Plage de températures de fonctionnement de -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-R4 Dessins Anglais
9630-20-TSS-HVQ-3314 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-R4-M Module électrique 4 A/250 V CA avec connecteur Euro à 4 broches – Côté maître
9120-R4-T Module électrique 4 A/250 V CA avec connecteur européen à 4 broches – Côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-R4-M module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur Eurofast à 4 broches
Support d'outils 9120-R4-T module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur Eurofast à 4 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.