Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- connecteur Minifast à 4 broches.
- capacité maximale de 9 Ampères/250VAC.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
- Broches de contact plaquées en métal précieux
- Joint en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 9 Ampères/250VAC |
| Poids du côté maître | 0.25 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.18 kg |
| Nombre de broches totales | 4 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module RF4A | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-RF4A-T | RF4A Tool Module électrique avec connecteur femelle Minifast à 4 broches et bloc de broches haute puissance |
| 9120-RF4A-M | RF4A Assemblage du module électrique principal avec connecteur mâle Minifast à 4 broches et bloc de broches haute puissance |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RF4A-M
- 9120-RF4A-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF4A-M | Assemblage du module électrique RF4A avec connecteur Minifast à 4 broches et bloc de broches haute puissance |
|
|
9120-RF4A-T | Assemblage du module électrique RF4A avec connecteur Minifast à 4 broches et bloc de broches haute puissance |
|