Modules de changement d’outils

Modules électriques : RF6A

Modules électriques : RF6A

Assemblage du module électrique, connecteur Minifast à 6 broches, bloc de broches haute puissance

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : RF6A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • connecteur Minifast 6 broches, Siemens Drive-Cliq.
  • capacité maximale de 9 A/250 VCA.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 9 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.26 kg
Poids du côté de l’outil 0.19 kg
Nombre de broches totales 6
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RF6A Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RF6A-T RF6A Electrical Module Tool Assembly, 6-Pin Minifast Female Connector, High Power Pin Block
9120-RF6A-M RF6A Electrical Module Master Assembly, 6-Pin Minifast Male Connector, High Power Pin Block
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RF6A-M Assemblage du module électrique, connecteur mâle Minifast à 6 broches, bloc de broches haute puissance – côté maître
Support d'outils 9120-RF6A-T Assemblage du module électrique, connecteur femelle Minifast à 6 broches, bloc de broches haute puissance – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.