Modules de changement d’outils

Modules électriques : RJ219

Modules électriques : RJ219

Module électrique avec boîte de jonction avec (2) connecteurs M12 à 5 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RJ219
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Boîte de jonction avec (2) connecteurs M12 à 5 broches du côté du maître et de l’outil.
  • capacité de 4 Ampères/250VAC.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière une fois accouplé.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 4 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.25 kg
Poids du côté de l’outil 0.20 kg
Nombre de broches totales 5
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RJ219 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RJ219-M module électrique 4amp/250VAC avec boîte de jonction avec (2) connecteurs M12 à 5 broches – Master
9120-RJ219-T module électrique 4amp/250VAC avec boîte de jonction avec (2) connecteurs M12, 5 broches – Outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RJ219-M Module électrique avec boîte de jonction avec (2) connecteurs M12 à 5 broches
Support d'outils 9120-RJ219-T Module électrique avec boîte de jonction avec (2) connecteurs M12 à 5 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.