Modules de changement d’outils

Modules électriques : RK17

Modules électriques : RK17

Module électrique avec passage à 17 broches, 3 Amp/125VAC, connecteur M23 à 17 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RK17
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 17 Passage de signaux discrets.
  • Connecteur Turck M23, 17 broches.
  • 3 Amp/125VAC.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/125VAC
Poids du côté maître 0.24 kg
Poids du côté de l’outil 0.20 kg
Nombre de broches totales 17
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RK17 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RK17-M Module électrique avec passage à 17 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur M23 à 17 broches – Côté maître
9120-RK17-T Module électrique avec passage 17 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur M23 17 broches – Côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RK17-M Module électrique avec passage à 17 broches, 3 Amp/125VAC, connecteur M23 à 17 broches – côté maître
Support d'outils 9120-RK17-T Module électrique avec passage 17 broches, 3 Amp/125VAC, connecteur M23 17 broches – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.