Modules de changement d’outils

Modules électriques : RL5

Modules électriques : RL5

Module électrique haute puissance avec connecteur M12 codé en L à 5 pôles, supportant jusqu’à 63V/16A.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RL5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Passage haute puissance
  • Connecteur M12 à 5 broches codé en L
  • Contacts à l’épreuve des doigts du côté du maître
  • Joint flexible pour une résistance à l’eau lors de l’accouplement
  • Compatible avec une large gamme de modèles de changeurs d’outils

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 63 V/16A
Poids du côté maître 0.18 kg
Poids du côté de l’outil 0.16 kg
Nombre de broches totales 5
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin client du module RL5 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RL5-T module de style R haute puissance à 5 broches avec connecteur codé en L – côté outil
9120-RL5-M module 5-Pin High Power R-style avec connecteur codé en L – côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RL5-M Module électrique haute puissance avec connecteur M12 codé en L à 5 pôles, supportant jusqu’à 63V/16A.
Support d'outils 9120-RL5-T Module électrique haute puissance avec connecteur M12 codé en L à 5 pôles, supportant jusqu’à 63V/16A.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.