Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 10 broches (5 passages).
- capacité de 13 ampères, 30VDC.
- Connecteur d’alimentation – Phoenix Contact, connecteur mâle à 5 broches.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Étanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les broches à ressort
- Broches de contact plaquées en métal précieux
- Joint en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 13 ampères/30VDC |
| Poids du côté maître | 0.29 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.24 kg |
| Nombre de broches totales | 10 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module RN5 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-RN5-T | Module d’outils RN5 |
| 9120-RN5-M | RN5 Master, module d’alimentation de type R |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RN5-M
- 9120-RN5-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RN5-M | Module d’alimentation de type R, 13 Amps/30 VDC – côté maître |
|
|
9120-RN5-T | Module d’alimentation de type R, 13 ampères/30 VDC – côté outil |
|