Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 10 broches
- capacité de 5 ampères/250VAC.
- Connecteur unique USB 2.0.
- Contacts sans contact sur le Master.
- Scellé à l’humidité et à la poussière lorsqu’il est accouplé.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes rhodiées sur les broches à ressort
- Broches de contact rhodiées
- Joint en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 5 Ampères/250VAC |
| Poids du côté maître | 0.23 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.16 kg |
| Nombre de broches totales | 10 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Manuel du module électrique RU10 | Manuels | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-RU10-M | module électrique à 10 broches, 5 Amp/250VAC avec un seul connecteur USB 2.0 – côté maître |
| 9120-RU10-T | module électrique à 10 broches, 5 Amp/250VAC avec un seul connecteur USB 2.0 – Côté outil |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RU10-M
- 9120-RU10-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RU10-M | module électrique à 10 broches, 5 Amp/250VAC avec un seul connecteur USB 2.0 – côté maître |
|
|
9120-RU10-T | module électrique à 10 broches, 5 Amp/250VAC avec un seul connecteur USB 2.0 – côté outil |
|