Modules de changement d’outils

Modules électriques : S26

Modules électriques : S26

module électrique en ligne à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  S26
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 26 broches.
  • capacité de 3 Ampères/250VAC.
  • Connecteur axial.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Option Tool-ID disponible du côté de l’outil.
  • Compatible avec les modules G, R, S ou T.

Matériaux

  • Boîtier à ressort plaqué de métaux précieux
  • Boîtier en aluminium
  • Têtes rhodiées sur les goupilles de ressort
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.22 kg
Poids du côté de l’outil 0.05 kg
Nombre de broches totales 26
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-S26 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-S26-M module électrique en ligne à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté maître
9120-S26-T module électrique en ligne à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-S26-M module électrique en ligne à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature
Support d'outils 9120-S26-T module électrique en ligne à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.