Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées or sur les broches à ressort
- Broches de contact plaquées or
- Joint en nitrile.
Matériaux
- 19 broches.
- Capacité de 3 A/125 V CA.
- Connecteur axial.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Option d’identification d’outil (Tool-ID) côté outil.
- Compatible avec les modules GF19, RF19, SF19, SF14 ou SF0.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 A / 125 V CA |
| Poids du côté maître | |
| Poids latéral de l'outil | |
| Nombre total de broches | 19 |
| Plage de températures de fonctionnement | de -28,9 °C à 65,6 °C |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-SF19-T | Module électrique SF à 19 broches, 3 A/125 V CA, avec connecteur M16 – Côté outil |
| 9120-SF19-M | Module électrique SF à 19 broches, 3 A/125 V CA, avec connecteur M16 – Côté maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-SF14-T
- 9120-SF19-M
- 9120-SF19-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-SF14-T | module électrique en ligne à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 |
|
|
9120-SF19-M | module électrique en ligne à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 |
|
|
9120-SF19-T | module électrique en ligne à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 |
|