Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Les signaux de données PROFIBUS, Interbus et CAN transmis à l’aide de câbles « multibus » peuvent être interfacés via le connecteur M23 à 17 broches des modules TMB. Les 17 broches sont disponibles pour une utilisation par le client – se référer au dessin du client.
- Puissance nominale de 5 ampères/250 V.
- S’associe au module TMB Tool.
Matériaux
- Boîtier et couvercle en aluminium
- Contacts plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 5 Ampères/250V |
| Poids du côté maître | |
| Poids du côté de l’outil | |
| Nombre de broches totales | 17 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-TMB | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-TMB-T | Module électrique de passage pour les signaux Multibus à l’aide d’un connecteur M23 à 17 broches – Côté outil |
| 9120-TMB-M | Module électrique de passage pour les signaux Multibus à l’aide d’un connecteur M23 à 17 broches – côté maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-TMB-M
- 9120-TMB-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TMB-M | Module électrique de passage pour les signaux Multibus à l’aide d’un connecteur M23 à 17 broches – côté maître |
|
|
9120-TMB-T | Module électrique de passage pour les signaux Multibus à l’aide d’un connecteur M23 à 17 broches – Côté outil |
|