Modules de changement d’outils

Modules électriques : X7C

Modules électriques : X7C

Module haute tension pour les applications de soudage par ultrasons, connecteur SHV

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  X7C
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module de passage à ligne unique avec connecteurs SHV.
  • Transmet un câble coaxial unique du robot à l’outil.

Matériaux

  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Boîtiers en aluminium
  • Diélectrique en Téflon®
  • Joints en nitrile
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 Ampères/2000VAC, 30kHz
Poids du côté maître 0.21 kg
Poids du côté de l’outil 0.17 kg
Nombre de broches totales 1
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module coaxial à ultrasons Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-X7C-T X7C-T – Module d’alimentation pour outils coaxiaux avec connecteurs SHV (pour utilisation avec les soudeurs à ultrasons Branson)
9120-X7C-M X7C-M – Module d’alimentation Coax Master avec connecteurs SHV (pour utilisation avec les soudeurs à ultrasons Branson)
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-X7C-M Module haute tension pour les applications de soudage par ultrasons, connecteur SHV
Support d'outils 9120-X7C-T Module haute tension pour les applications de soudage par ultrasons, connecteur SHV

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.