Modules de changement d’outils

Modules électriques : X7G

Modules électriques : X7G

Module haute tension pour les applications de soudure par ultrasons, connecteur SHV isolé

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  X7G
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module de passage à ligne unique avec connecteurs SHV.
  • Connecteur isolé.

Matériaux

  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Boîtiers en aluminium et en Delrin
  • Diélectrique en Téflon®
  • Joints en nitrile
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 Ampères/2000VAC
Poids du côté maître 0.175 kg
Poids du côté de l’outil 0.135 kg
Nombre de broches totales 1
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-X7G Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-X7G-T Module d’outil haute tension pour les applications de soudage par ultrasons, connecteur SHV, isolé de la masse du robot
9120-X7G-M Module maître haute tension pour les applications de soudage par ultrasons, connecteur SHV, isolé de la masse du robot
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-X7GLA-T Module haute tension pour les applications de soudure par ultrasons, connecteur SHV isolé
Support d'outils 9120-X7GL-M Module haute tension pour les applications de soudage par ultrasons, connecteur SHV isolé
Support d'outils 9120-X7G-M Module haute tension pour les applications de soudure par ultrasons, connecteur SHV isolé
Support d'outils 9120-X7G-T Module haute tension pour les applications de soudure par ultrasons, connecteur SHV isolé

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.