Modules de changement d’outils

Modules électriques : X7SC

Modules électriques : X7SC

Module de câble triaxial avec connecteur droit à tête bombée

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  X7SC
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • connecteur Triax à 3 cosses pour montage sur circuit imprimé.
  • courant maximum de 3 ampères à travers la sonde centrale à ressort.
  • connecteur de 400 VRMS.

Matériaux

  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Boîtiers en aluminium
  • Diélectrique en Téflon®
  • Joints en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques courant maximal de 3 ampères à travers la sonde à ressort centrale.
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.16 kg
Nombre de broches totales 3
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module X7SC Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-XSC-T X7SC Assemblage du couvercle de protection, côté outil
9120-X7SC-M Module maître de câble triaxial avec connecteur droit à tête bombée
9120-X7SC-T Module d’outillage pour câble triaxial avec connecteur droit à tête bombée
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-X7SC-M Module de câble triaxial avec connecteur droit à tête bombée – côté maître
Support d'outils 9120-X7SC-T Module de câble triaxial avec connecteur droit à tête bombée – côté outil
Support d'outils 9120-XSC-T Assemblage du couvercle de protection du X7SC – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.