Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Module de sécurité et de contrôle CV14, compatible avec les changeurs d’outils QC-29 à QC-110.
- La sécurité est intégrée. Le verrouillage du support d’outil (TSI) protège contre un désaccouplement accidentel.
- Une valve pneumatique intégrée, des raccords d’air et un tuyau d’air de verrouillage/déverrouillage sont inclus pour une intégration facile.
- Tool-ID pour la vérification de l’effecteur final, jusqu’à 16 outils.
- Connecteur M16 à 19 broches pour la surveillance du changeur d’outils et la transmission de l’alimentation et des signaux.
- Des diodes électroluminescentes faciles à utiliser indiquent l’état du changeur d’outils.
- module « câblé » pour une connexion directe aux capteurs de verrouillage/déverrouillage du changeur d’outils.
- Prévention de l’arc électrique (brevetée) pour protéger les contacts électriques et prolonger leur durée de vie
Matériaux
- Boîtiers/couvercles en aluminium
- Contacts plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Entrée – 24V (+20%/-10%) / 4A Signaux de passage de rechange – <50V / 3A ID de l’outil – 30V / 100mA |
| Poids du côté maître | 0.28 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.20 kg |
| Nombre de broches totales | 19 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | 0 °C à 48,9 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-CV14NRR-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître |
| 9120-CV14PWE-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPP, côté maître |
| 9120-CV14NRE-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPP, côté maître |
| 9120-CV14PRN-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître |
| 9120-CV14NWN-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître |
| 9120-CV14PRE-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPP, côté maître |
| 9120-CV14NRM-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître |
| 9120-CV14PWN-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître |
| 9120-CV14NWR-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître |
| 9120-CV14NRN-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT – côté maître |
| 9120-CV14NWE-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPP, côté maître |
| 9120-CV14PRR-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître |
| 9120-CV14PRM-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 NPT, côté maître |
| 9120-CV14PWR-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 3405-1230003-01
- 8600-440N-S32023-01
- 3405-2230007-01
- 8600-440N-S32023-01-M12-1.04
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
3405-1230003-01 | Raccord, droit, tube 1/8UniX4mm |
|
|
8600-440N-S32023-01 | AB S22 Sipha Sensor/S20 Transponder Pair, 3m de câble, Pigtail End |
|
|
3405-2230007-01 | Raccord, coudé, tube 1/8Uni -oring x 5/32 (4mm) |
|
|
8600-440N-S32023-01-M12-1.04 | Capteur et actionneur Sipha 440N-S32023 avec câble de 1,04 mètre de long surmoulé avec un connecteur M12 Turck à 5 broches mâles codées en A. |
|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-CV10N-T
- 9120-CV10P-T
- 9120-CV14NRE-M
- 9120-CV14NRM-M
- 9120-CV14NRN-M
- 9120-CV14NRR-M
- 9120-CV14NWE-M
- 9120-CV14NWN-M
- 9120-CV14NWR-M
- 9120-CV14PRE-M
- 9120-CV14PRM-M
- 9120-CV14PRN-M
- 9120-CV14PRR-M
- 9120-CV14PWE-M
- 9120-CV14PWN-M
- 9120-CV14PWR-M
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-CV10N-T | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV10P-T | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14NRE-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14NRM-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14NRN-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14NRR-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître |
|
|
9120-CV14NWE-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14NWN-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14NWR-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, NPN, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître |
|
|
9120-CV14PRE-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14PRM-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14PRN-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14PRR-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs à angle droit sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître |
|
|
9120-CV14PWE-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14PWN-M | Module compact de commande/valve discrète avec câbles de capteur verrouillés/déverrouillés, verrouillage du support d’outil (TSI), ID d’outil 0-F. |
|
|
9120-CV14PWR-M | Module de contrôle/vanne, E/S discrètes, PNP, connecteurs droits sur câbles de capteurs L/U, raccords 1/8 BSPT, côté maître |
|