Modules de changement d’outils

Modules de passage DeviceNet : DR2

Modules de passage DeviceNet : DR2

Module de passage de DeviceNet et d’alimentation auxiliaire

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : DR2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Passage discret pour les signaux DeviceNet et d’alimentation auxiliaire.
  • Mini-connecteurs ODVA standard à 4 et 5 broches.
  • Connecteur d’interface DeviceNet M12 à 5 broches fourni sur le module maître pour la terminaison du réseau et/ou comme prise de réseau à des fins de dépannage.
  • LEDs fournies sur le Master et l’outil indiquant la présence de l’alimentation DeviceNet.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques DeviceNet – 3 A max.
Alimentation auxiliaire – 9 A max.
Poids du côté maître 0.70 kg
Poids du côté de l’outil 0.53 kg
Nombre de broches totales 9
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DR2 Dessins Anglais
Télécharger Description
9121-DR2-T Module d’outil de passage DeviceNet
9121-DR2-M Module maître DeviceNet Pass-thru
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DR2-M Module de passage de l’alimentation DeviceNet et auxiliaire – côté maître
Support d'outils 9121-DR2-T Module de passage de DeviceNet et d’alimentation auxiliaire – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.