Modules de changement d’outils

Modules de passage DeviceNet : KD5

Modules de passage DeviceNet : KD5

Module électrique avec (1) connecteur mâle M12 à 5 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  KD5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 5 broches.
  • Signaux redondants à travers le bloc de broches.
  • 4 Ampères/125VDC.
  • Connecteurs M12.
  • Pour QC-20, 21 et 60 uniquement.
  • Contacts sans contact sur le module maître.
  • Contacts étanches à la poussière et à l’humidité.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées métal précieux
  • Aluminium anodisé
  • Delrin®.
Specification Value
Caractéristiques électriques 4 Amp/125VDC
Poids du côté maître 0.07 kg
Poids du côté de l’outil 0.07 kg
Nombre de broches totales 5
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module KD5 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-KD5-M Module électrique (en pot) avec 1X connecteur mâle M12 à 5 broches – Master
9120-KD5-T Module électrique (en pot) avec 1X connecteur femelle M12 à 5 broches – Outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-KD5-M Module électrique avec (1) connecteur mâle M12 à 5 broches
Support d'outils 9120-KD5-T Module électrique avec (1) connecteur mâle M12 à 5 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.