Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 5 broches.
- 4 Amp/250VDC max
- Petite taille avec des connecteurs miniatures MS à déconnexion rapide.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes rhodiées sur les broches à ressort
- Broches de contact rhodiées
- Joint en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 4 Ampères/250VDC max |
| Poids du côté maître | 0.19 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.14 kg |
| Nombre de broches totales | 5 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-RD5 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-RD5-M | module électrique 4A/250VDC avec connecteur M12 à 5 broches – Côté maître |
| 9120-RD5-T | module électrique 4A/250VDC avec connecteur M12 à 5 broches – Côté outil |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RD5-M
- 9120-RD5-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RD5-M | module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur M12 à 5 broches |
|
|
9120-RD5-T | module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur M12 à 5 broches |
|