Modules de changement d’outils

Modules de passage DeviceNet : TD

Modules de passage DeviceNet : TD

module d’alimentation DeviceNet et Aux, 10 broches, 5 Amp/24V, pass-through

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  TD
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 10 broches.
  • 5 Amp/24V.
  • Module électrique pour passer les connexions DeviceNet, bus et alimentation auxiliaire.
  • Connecteurs ODVA standard mini-rapides à 4 et 5 broches.
  • Connexions directes.
  • NOTE : Le module TD peut dépasser le corps du maître/outil sur certains QC. Veuillez consulter un responsable de compte ATI pour plus d’informations.
  • Lorsqu’il est utilisé sur le QC-110, il y a une légère possibilité que les raccords d’alimentation en air heurtent le bord du module TD. Veuillez consulter un gestionnaire de compte ATI pour plus d’informations.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact rhodiés
  • Joints en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 5 Amp/24V
Poids du côté maître 0.63 kg
Poids du côté de l’outil 0.45 kg
Nombre de broches totales 10
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-TD Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-TD-T Module d’outils avec connexions DeviceNet (5 broches mini) et alimentation auxiliaire (4 broches mini) (femelle)
9120-TD-M module électrique maître à 10 broches, 5 A/24 VCA, avec passage DeviceNet et alimentation auxiliaire
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-TD-M module d’alimentation DeviceNet et Aux, 10 broches, 5 Amp/24V, pass-through
Support d'outils 9120-TD-T module d’alimentation DeviceNet et Aux, 10 broches, 5 Amp/24V, pass-through

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.