Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- bloc de 19 broches.
- Connecteurs ODVA M12 à 5 broches pour les signaux et Minifast à 4 broches pour l’alimentation (signaux redondants).
- DeviceNet 4 Amp/250V ; Aux. Power 5 Amp/600V.
- Module électrique pour le passage des connexions DeviceNet, bus et alimentation auxiliaire.
- Connexions directes.
- NOTE : Le module TDEA peut dépasser le corps du maître/outil sur certains QC. Veuillez consulter un responsable de compte ATI pour plus d’informations.
- Lorsqu’il est utilisé sur le QC-110, il y a une légère possibilité que les raccords d’alimentation en air heurtent le bord du module TDEA. Veuillez consulter un responsable de compte ATI pour plus d’informations.
Matériaux
- Boîtier en aluminium anodisé
- Ressort et broches de contact rhodiés
- Joints en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
DeviceNet – 4 A/250 V Alimentation auxiliaire – 5 Amp/600V |
| Poids du côté maître | 0.44 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.35 kg |
| Nombre de broches totales | 19 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-TDEA | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-TDEA-M | DeviceNet Pass-Through Master Module avec connecteurs M12 Signaux redondants |
| 9120-TDEA-T | DeviceNet Pass-Through Tool Module avec connecteurs M12 Signaux redondants |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-TDEA-M
- 9120-TDEA-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TDEA-M | Module de passage DeviceNet avec connecteurs M12 Signaux redondants – côté maître |
|
|
9120-TDEA-T | Module de passage DeviceNet avec connecteurs M12 Signaux redondants – Côté outil |
|