Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Permet de contrôler le changeur d’outils et de prendre en charge les entrées/sorties du pistolet de soudage robotisé vers l’outillage en bout de bras.
- Un connecteur Harting HAN-D à 25 broches, une alimentation auxiliaire Minifast à 5 broches et un connecteur M12 codé en D à 4 broches avec passage PROFINET redondant sont fournis.
- Prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 et le contrôle intégré des vannes.
- commutateur rotatif 0-9 Tool-ID.
- Supporte le TSI sans bypass RTL sur l’outil.
- Le bloc de broches à ressort permet aux modules maître et outil de communiquer à travers leur interface lorsqu’ils sont couplés.
- Une gaine flexible entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides lorsqu’elle est couplée.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium
- Couvercles en Delrin
- Contacts plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile
- Blocs de broches en Delrin.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Alimentation auxiliaire – 5 Amp/250V Signal – 5 Amp/250V Signaux PROFINET – 4 Amp/250V Changeur d’outil (TSI) – 4 Amp/24V Changeur d’outils (Tool-ID) – 100 mA/50V Changeur d’outils (commande de vanne) – 19-29V Capteurs (L,U,RTL) – tension opérationnelle 10-30VDC, courant opérationnel 150 mA |
| Poids du côté maître | |
| Poids du côté de l’outil | |
| Nombre de broches totales | 40 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-SC30-M
- 9121-SC30-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SC30-M | Module discret, connecteur Harting HAN-D à 25 broches, alimentation auxiliaire mini-fast à 5 broches et connecteur M12 codé en D à 4 broches avec passage redondant de PROFINET, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, prend en charge la STI mise à jour du côté de l’outil – maître |
|
|
9121-SC30-T | Module discret, alimentation auxiliaire mini-fast à 5 broches, connecteur M12 codé en D à 4 broches avec passage redondant de PROFINET, commutateur rotatif 0-9 Tool-ID, supporte TSI sans bypass RTL – côté outil |
|